- システム: L12
- l1: 150 mm
- b1: 40 mm
- b2: 14,3 mm
- b3: 24 mm
- h: 40 mm
- t1: 10 mm
- t2: 20 mm
- y: 12 mm
- 適合ねじ: M12
- 数 n: 2
- 重量: 1240 g
show article view
- システム: L12
- l1: 200 mm
- b1: 40 mm
- b2: 14,3 mm
- b3: 24 mm
- h: 40 mm
- t1: 10 mm
- t2: 20 mm
- y: 12 mm
- 適合ねじ: M12
- 数 n: 3
- 重量: 1663 g
show article view
- システム: L16
- l1: 200 mm
- b1: 60 mm
- b2: 18,3 mm
- b3: 30 mm
- h: 50 mm
- t1: 12 mm
- t2: 24 mm
- y: 16 mm
- 適合ねじ: M16
- 数 n: 3
- 重量: 3153 g
show article view
- システム: L16
- l1: 300 mm
- b1: 60 mm
- b2: 18,3 mm
- b3: 30 mm
- h: 50 mm
- t1: 12 mm
- t2: 24 mm
- y: 16 mm
- 適合ねじ: M16
- 数 n: 5
- 重量: 4986 g
show article view
データシート EH 1513.600 - EH 1613.800 クランプ・ベース