Vブロック

EH 1548.100 - EH 1648.100

検索結果は 2 ヒットしました

システム
l1 [mm]
h1 [mm]
d1 [mm]
d3 min. [mm]
d3 max. [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l1 [mm]:
78 mm
h1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
12 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 max. [mm]:
148 mm
製品番号:
1548.100
CAD
資料
Vブロック
  • システム: L12
  • l1: 78 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 115 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 max.: 148 mm
  • 重量: 1249 g
show article view
Vブロック
システム:
L16
l1 [mm]:
98 mm
h1 [mm]:
35 mm
d1 [mm]:
16 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 max. [mm]:
190 mm
製品番号:
1648.100
CAD
資料
Vブロック
  • システム: L16
  • l1: 98 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 152 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • d3: 100 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 max.: 190 mm
  • 重量: 1451 g
show article view
Vブロック

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1548.100 - EH 1648.100 Vブロック
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類