セットカラー センサー取り付けアダプター付き

EH 25070.

センサーやスイッチ等を取り付ける為の穴が付いています。このセットカラーはリミットスイッチをピストンロッドに取り付けるなど、様々な使い方ができます。

大きなクランプ力を持ったステンレス製のクランプリングです。

検索結果は 26 ヒットしました

仕様
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
32 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
製品番号:
25070.0132
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 32 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 564 g
show article view
セットカラー
仕様:
2分割型
図:
2
d1 H8 [mm]:
35 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
製品番号:
25070.0135
CAD
資料
セットカラー
  • 2分割型 – 図 2
  • d1 H8: 35 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 重量: 542 g
show article view
セットカラー

材質

ねじ

  • ステンレス鋼

調整リング

  • ステンレス鋼 1.4021(SUS420J1相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25070. セットカラー – センサー取り付けアダプター付き
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
セットカラー