センサーやスイッチ等を取り付ける為の穴が付いています。このセットカラーはリミットスイッチをピストンロッドに取り付けるなど、様々な使い方ができます。
大きなクランプ力を持ったステンレス製のクランプリングです。
この製品は 25070.0135 - セットカラー センサー取り付けアダプター付き / 2分割型 (d1 H8: 35 mm) 製品グループの1モデルです セットカラー センサー取り付けアダプター付き (EH 25070.)
ねじ
調整リング
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers