EH 25030.
検索結果は 2 ヒットしました
詳細情報
詳細寸法は、お問い合わせ下さい
クランピング・ナットは、アウターとインナーリングで構成されています。アウターリング内径は、円錐形状となっており、インナーリング外形は円錐形状で、内径はメネジとなっています。クランピング・ナットを取り付ける際には、フェイスピンを使います。締め付けにより、インナー、アウターの円錐形状が、コレットの様に噛み合います。本ナットは、インナーのメネジを締付けますので、緩み方向の回転でも外れることはありません。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers