25030.0020 - クランピングナット
セルフロック

クランプナットは、回転する部品、キー溝の無いシャフト、特に研削ホイールの固定に使います。コンパクトな構造ながら安全、確実な固定をフェイスピンを使って素早く行えます。

他の方法に比較した、クランピング・ナットの特長は以下の通りです

  • セルフロック (回転方向問わず)
  • 取付け、取り外しが簡単
  • 繰返し脱着可能

この製品は 25030.0020 - クランピングナット セルフロック / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 40 mm) 製品グループの1モデルです クランピングナット セルフロック (EH 25030.)

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
製品番号:
25030.0020
資料
クランピングナット
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 58 g
クランピングナット
製品
製品番号
在庫
製品:
調整式フェイスピンスパナ
クランピングナット用
調整式フェイスピンスパナ
: 調整式フェイスピンスパナ
製品番号:
25030.0022
取付け工具
  • 調整式フェイスピンスパナ
  • 重量: 112 g

材質

  • 熱処理鋼、黒染

備考

詳細寸法は、お問い合わせ下さい

組立

クランピング・ナットは、アウターとインナーリングで構成されています。アウターリング内径は、円錐形状となっており、インナーリング外形は円錐形状で、内径はメネジとなっています。クランピング・ナットを取り付ける際には、フェイスピンを使います。締め付けにより、インナー、アウターの円錐形状が、コレットの様に噛み合います。本ナットは、インナーのメネジを締付けますので、緩み方向の回転でも外れることはありません。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25030.0020