クイックプラグカップリング ラジアル・オフセット及び角度補正機能

EH 25100.

軸方向の遊びなしで、角度と軸芯のずれを吸収できる多用途のクイック・プラグ・カップリングです(例えば、直線運動の軸がキッチリ合っていない場合など)。

バラ部品の無い、コンパクトな構造です。

検索結果は 10 ヒットしました

d1 [mm]
l1 約 [mm]
許容引き押し荷重 max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 52 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
25100.0406
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: 約 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 min.: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 22 mm
  • 二面幅 二面幅2: 19 mm
  • 二面幅 二面幅3: 8 mm
  • 二面幅 二面幅4: 5 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,6 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 2,5 kN
  • 重量: 75 g
show article view
クイックプラグカップリング
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 63 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
25100.0408
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: 約 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 27 mm
  • 二面幅 二面幅2: 24 mm
  • 二面幅 二面幅3: 13 mm
  • 二面幅 二面幅4: 7 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,6 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 4,5 kN
  • 重量: 138 g
show article view
クイックプラグカップリング
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 81 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
6,5 kN
製品番号:
25100.0410
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: 約 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 41 mm
  • 二面幅 二面幅2: 36 mm
  • 二面幅 二面幅3: 18 mm
  • 二面幅 二面幅4: 12 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 6,5 kN
  • 重量: 396 g
show article view
クイックプラグカップリング
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 85 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
10 kN
製品番号:
25100.0412
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: 約 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 41 mm
  • 二面幅 二面幅2: 36 mm
  • 二面幅 二面幅3: 18 mm
  • 二面幅 二面幅4: 12 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 10 kN
  • 重量: 399 g
show article view
クイックプラグカップリング
d1 [mm]:
M16
l1 約 [mm]:
約 121 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
18 kN
製品番号:
25100.0416
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 約 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • 二面幅 二面幅1: 55 mm
  • 二面幅 二面幅2: 46 mm
  • 二面幅 二面幅3: 27 mm
  • 二面幅 二面幅4: 18 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 18 kN
  • 重量: 1119 g
show article view
クイックプラグカップリング
d1 [mm]:
M20
l1 約 [mm]:
約 129 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
30 kN
製品番号:
25100.0420
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 約 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • 二面幅 二面幅1: 55 mm
  • 二面幅 二面幅2: 46 mm
  • 二面幅 二面幅3: 27 mm
  • 二面幅 二面幅4: 18 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 30 kN
  • 重量: 1152 g
show article view
クイックプラグカップリング
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 約 [mm]:
約 81 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
6,5 kN
製品番号:
25100.0430
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: 約 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 41 mm
  • 二面幅 二面幅2: 36 mm
  • 二面幅 二面幅3: 18 mm
  • 二面幅 二面幅4: 12 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 6,5 kN
  • 重量: 396 g
show article view
クイックプラグカップリング
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 約 [mm]:
約 85 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
10 kN
製品番号:
25100.0432
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: 約 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 41 mm
  • 二面幅 二面幅2: 36 mm
  • 二面幅 二面幅3: 18 mm
  • 二面幅 二面幅4: 12 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 10 kN
  • 重量: 401 g
show article view
クイックプラグカップリング
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 約 [mm]:
約 121 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
18 kN
製品番号:
25100.0436
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 約 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • 二面幅 二面幅1: 55 mm
  • 二面幅 二面幅2: 46 mm
  • 二面幅 二面幅3: 27 mm
  • 二面幅 二面幅4: 18 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 18 kN
  • 重量: 1118 g
show article view
クイックプラグカップリング
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 約 [mm]:
約 129 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
30 kN
製品番号:
25100.0440
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 約 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • 二面幅 二面幅1: 55 mm
  • 二面幅 二面幅2: 46 mm
  • 二面幅 二面幅3: 27 mm
  • 二面幅 二面幅4: 18 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 30 kN
  • 重量: 1148 g
show article view
クイックプラグカップリング

材質

結合部

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

シート

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

本体

  • 熱処理鋼、窒化処理、黒

ナット

  • 熱処理鋼、リン酸処理

カウンター・ナット

  • スティール、黒(ISO 4035/8675)

バネ

  • ステンレス鋼

備考

このカップリングでは回転トルクは伝達できません。

組立

結合・分離にはT溝を使い、調整は不要です。

このクイックプラグカップリングは、ネジ穴を使って市販されている全ての空圧・油圧シリンダーに取り付けることができます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25100. クイックプラグカップリング – ラジアル・オフセット及び角度補正機能