軸方向の遊びなしで、角度と軸芯のずれを吸収できる多用途のクイック・プラグ・カップリングです(例えば、直線運動の軸がキッチリ合っていない場合など)。
バラ部品の無い、コンパクトな構造です。
この製品は 25100.0410 - クイックプラグカップリング ラジアル・オフセット及び角度補正機能 / (d1: M10) 製品グループの1モデルです クイックプラグカップリング ラジアル・オフセット及び角度補正機能 (EH 25100.)
結合部
シート
本体
ナット
カウンター・ナット
バネ
このカップリングでは回転トルクは伝達できません。
結合・分離にはT溝を使い、調整は不要です。
このクイックプラグカップリングは、ネジ穴を使って市販されている全ての空圧・油圧シリンダーに取り付けることができます。