クイックプラグカップリング ラジアル・オフセット補正機能

EH 25100.

芯ズレ補償付のクイック・プラグ・カップリングは、例えば空圧シリンダーのピストンと直線運動をするユニットとの結合部に使います。

検索結果は 20 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
l1 約 [mm]
許容引き押し荷重 max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 37,5 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
25100.0006
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • l1: 約 37,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4 min.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • 二面幅 二面幅1: 19 mm
  • 二面幅 二面幅2: 10 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,6 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 2,5 kN
  • 重量: 44 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 45 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
25100.0008
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • l1: 約 45 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4 min.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 24 mm
  • 二面幅 二面幅2: 13 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 4,5 kN
  • 重量: 86 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 56,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
6,5 kN
製品番号:
25100.0010
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • l1: 約 56,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • 二面幅 二面幅1: 27 mm
  • 二面幅 二面幅2: 17 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 6,5 kN
  • 重量: 148 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 66,7 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
10 kN
製品番号:
25100.0012
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • l1: 約 66,7 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • 二面幅 二面幅1: 30 mm
  • 二面幅 二面幅2: 19 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,8 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 10 kN
  • 重量: 209 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M16
l1 約 [mm]:
約 83 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
18 kN
製品番号:
25100.0016
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • l1: 約 83 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • 二面幅 二面幅1: 36 mm
  • 二面幅 二面幅2: 24 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 18 kN
  • 重量: 382 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M20
l1 約 [mm]:
約 93,5 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
30 kN
製品番号:
25100.0020
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • l1: 約 93,5 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 41 mm
  • 二面幅 二面幅2: 30 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 30 kN
  • 重量: 572 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 約 [mm]:
約 56,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
6,5 kN
製品番号:
25100.0030
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 約 56,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • 二面幅 二面幅1: 27 mm
  • 二面幅 二面幅2: 17 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 6,5 kN
  • 重量: 148 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 約 [mm]:
約 66,7 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
10 kN
製品番号:
25100.0032
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • l1: 約 66,7 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • 二面幅 二面幅1: 30 mm
  • 二面幅 二面幅2: 19 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,8 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 10 kN
  • 重量: 209 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 約 [mm]:
約 83 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
18 kN
製品番号:
25100.0036
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • l1: 約 83 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • 二面幅 二面幅1: 36 mm
  • 二面幅 二面幅2: 24 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 18 kN
  • 重量: 381 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ネジ付
図:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 約 [mm]:
約 93,5 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
30 kN
製品番号:
25100.0040
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ネジ付 – 図 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • l1: 約 93,5 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 41 mm
  • 二面幅 二面幅2: 30 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 30 kN
  • 重量: 571 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M6
l1 約 [mm]:
約 37,5 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
2,5 kN
製品番号:
25100.0056
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 約 37,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4 min.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • 二面幅 二面幅1: 19 mm
  • 二面幅 二面幅2: 10 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,6 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 2,5 kN
  • 重量: 46 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M8
l1 約 [mm]:
約 45 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
25100.0058
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • d3: 14,4 mm
  • l1: 約 45 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4 min.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 24 mm
  • 二面幅 二面幅2: 13 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 4,5 kN
  • 重量: 91 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M10
l1 約 [mm]:
約 56,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
6,5 kN
製品番号:
25100.0060
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 約 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • 二面幅 二面幅1: 27 mm
  • 二面幅 二面幅2: 17 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 6,5 kN
  • 重量: 159 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 約 [mm]:
約 66,7 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
10 kN
製品番号:
25100.0062
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: 約 66,7 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • 二面幅 二面幅1: 30 mm
  • 二面幅 二面幅2: 19 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,8 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 10 kN
  • 重量: 224 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M16
l1 約 [mm]:
約 83 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
18 kN
製品番号:
25100.0066
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 約 83 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • 二面幅 二面幅1: 36 mm
  • 二面幅 二面幅2: 24 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 18 kN
  • 重量: 403 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M20
l1 約 [mm]:
約 93,5 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
30 kN
製品番号:
25100.0070
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: 約 93,5 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 41 mm
  • 二面幅 二面幅2: 30 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 30 kN
  • 重量: 606 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 約 [mm]:
約 56,2 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
6,5 kN
製品番号:
25100.0080
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 約 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • 二面幅 二面幅1: 27 mm
  • 二面幅 二面幅2: 17 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,7 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 6,5 kN
  • 重量: 159 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 約 [mm]:
約 66,7 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
10 kN
製品番号:
25100.0082
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: 約 66,7 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4 min.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • 二面幅 二面幅1: 30 mm
  • 二面幅 二面幅2: 19 mm
  • 軸心のズレ x max.: 0,8 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 10 kN
  • 重量: 223 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 約 [mm]:
約 83 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
18 kN
製品番号:
25100.0086
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 約 83 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4 min.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • 二面幅 二面幅1: 36 mm
  • 二面幅 二面幅2: 24 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 18 kN
  • 重量: 403 g
show article view
クイックプラグカップリング
仕様:
カップリング・ナット付
図:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 約 [mm]:
約 93,5 mm
許容引き押し荷重 max. [kN]:
30 kN
製品番号:
25100.0090
CAD
資料
クイックプラグカップリング
  • カップリング・ナット付 – 図 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: 約 93,5 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4 min.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • 二面幅 二面幅1: 41 mm
  • 二面幅 二面幅2: 30 mm
  • 軸心のズレ x max.: 1 mm
  • 許容引き押し荷重 max.: 30 kN
  • 重量: 596 g
show article view
クイックプラグカップリング

材質

結合部

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

カウンター・ナット

  • スティール、黒(ISO 4035/8675)

備考

このカップリングでは回転トルクは伝達できません。

組立

結合・切離しはT溝によって行われ、調整は不要です。

このクイックプラグカップリングは、ネジ穴を使って市販されている全ての空圧・油圧シリンダーに取り付けることができます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25100. クイックプラグカップリング – ラジアル・オフセット補正機能