芯ズレ補償付のクイック・プラグ・カップリングは、例えば空圧シリンダーのピストンと直線運動をするユニットとの結合部に使います。
この製品は 25100.0010 - クイックプラグカップリング ラジアル・オフセット補正機能 / カップリング・ネジ付 (d1: M10) 製品グループの1モデルです クイックプラグカップリング ラジアル・オフセット補正機能 (EH 25100.)
結合部
本体
カウンター・ナット
このカップリングでは回転トルクは伝達できません。
結合・切離しはT溝によって行われ、調整は不要です。
このクイックプラグカップリングは、ネジ穴を使って市販されている全ての空圧・油圧シリンダーに取り付けることができます。