25151.0134 - シリコン製ストッパー用バッファー
円錐台形状

高い純度の材質であるため、食品産業のように衛生を必要とするアプリケーションに適しています。

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。

シリコンゴム製のエンドストッパーバッファは、ゴム製に比べ高い耐熱性があります

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

この製品は 25151.0134 - シリコン製ストッパー用バッファー 円錐台形状 / オネジ付 (d1: 32 mm, d2: M8, l2: 30 mm) 製品グループの1モデルです シリコン製ストッパー用バッファー 円錐台形状 (EH 25151.)

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
製品番号:
25151.0134
資料
シリコン製ストッパー用バッファー
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 117 N/mm
  • 耐荷重 max.: 760 N
  • ストローク: 約 6,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °C
  • 重量: 36 g
シリコン製ストッパー用バッファー

材質

ワッシャー

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

本体

  • シリコンゴム

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25151.0134