ゴム・ バッファー 円筒形

EH 25150.

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

検索結果は 126 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.1362
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 60 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 269 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3367 N
  • ストローク: 約 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 210 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.1371
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 410 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4100 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 260 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
約 7 mm
製品番号:
25150.1372
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: 約 7 mm
  • バネ定数 R: 約 327 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4500 N
  • ストローク: 約 13,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 340 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
約 9 mm
製品番号:
25150.1376
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 75 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: 約 9 mm
  • バネ定数 R: 約 600 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4500 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 210 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
約 9 mm
製品番号:
25150.1377
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: 約 9 mm
  • バネ定数 R: 約 450 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4500 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 290 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
約 9 mm
製品番号:
25150.1378
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: 約 9 mm
  • バネ定数 R: 約 352 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4400 N
  • ストローク: 約 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 350 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t 約 [mm]:
約 16 mm
製品番号:
25150.1382
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: 約 16 mm
  • バネ定数 R: 約 810 N/mm
  • 耐荷重 max.: 8100 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 514 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t 約 [mm]:
約 16 mm
製品番号:
25150.1384
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: 約 16 mm
  • バネ定数 R: 約 640 N/mm
  • 耐荷重 max.: 8000 N
  • ストローク: 約 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 512 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
メネジ付
図:
1
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t 約 [mm]:
約 16 mm
製品番号:
25150.1386
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: 約 16 mm
  • バネ定数 R: 約 520 N/mm
  • 耐荷重 max.: 7800 N
  • ストローク: 約 15 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 698 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1403
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 8 mm
  • l1: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • バネ定数 R: 約 20 N/mm
  • 耐荷重 max.: 40 N
  • ストローク: 約 2 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1406
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • バネ定数 R: 約 24 N/mm
  • 耐荷重 max.: 59 N
  • ストローク: 約 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1407
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • バネ定数 R: 約 21 N/mm
  • 耐荷重 max.: 78 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1408
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 15 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • バネ定数 R: 約 77 N/mm
  • 耐荷重 max.: 154 N
  • ストローク: 約 2 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 4 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1409
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • バネ定数 R: 約 64 N/mm
  • 耐荷重 max.: 241 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1410
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • バネ定数 R: 約 57 N/mm
  • 耐荷重 max.: 287 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1411
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 15 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • バネ定数 R: 約 48 N/mm
  • 耐荷重 max.: 300 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1421
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 126 N/mm
  • 耐荷重 max.: 315 N
  • ストローク: 約 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1422
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 77 N/mm
  • 耐荷重 max.: 289 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1423
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 60 N/mm
  • 耐荷重 max.: 302 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1424
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 38 N/mm
  • 耐荷重 max.: 285 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1426
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 163 N/mm
  • 耐荷重 max.: 612 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1427
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 112 N/mm
  • 耐荷重 max.: 560 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1428
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 68 N/mm
  • 耐荷重 max.: 509 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 25 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1431
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 294 N/mm
  • 耐荷重 max.: 934 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 28 g
show article view
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

ネジ付ブッシュ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25150. ゴム・ バッファー – 円筒形
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい