25150.1484 - ゴム・ バッファー
円筒形

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

この製品は 25150.1484 - ゴム・ バッファー 円筒形 / オネジ付 (d1: 100 mm, l1: 50 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー 円筒形 (EH 25150.)

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.1484
資料
ゴム・ バッファー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 約 640 N/mm
  • 耐荷重 max.: 8000 N
  • ストローク: 約 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 656 g
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25150.1484