ゴム・ バッファー フラット構造

EH 25150.

高弾性、振動吸収、低騒音ベアリング用。表面の保護にも対応。ゴムのエンドストッパーは、スペーサー、脚の先端にも使用できます。

硬度ショアーA 70 ±5° 

検索結果は 36 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
h [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
製品番号:
25150.1119
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 282 N/mm
  • 耐荷重 max.: 480 N
  • ストローク: 1,7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
製品番号:
25150.1120
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 213 N/mm
  • 耐荷重 max.: 373 N
  • ストローク: 1,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
製品番号:
25150.1121
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 68 N/mm
  • 耐荷重 max.: 240 N
  • ストローク: 3,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 5,6 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
製品番号:
25150.1125
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 1870 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1870 N
  • ストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 5,4 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
製品番号:
25150.1126
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 349 N/mm
  • 耐荷重 max.: 698 N
  • ストローク: 2 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 8 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
製品番号:
25150.1127
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 135 N/mm
  • 耐荷重 max.: 540 N
  • ストローク: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 12 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
製品番号:
25150.1132
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 1680 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1680 N
  • ストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 12 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
製品番号:
25150.1133
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 548 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1233 N
  • ストローク: 2,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 16 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
製品番号:
25150.1134
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 212 N/mm
  • 耐荷重 max.: 850 N
  • ストローク: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 23 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
製品番号:
25150.1138
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 1500 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1500 N
  • ストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 17 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
製品番号:
25150.1139
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 704 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1760 N
  • ストローク: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 25 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
製品番号:
25150.1140
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 230 N/mm
  • 耐荷重 max.: 920 N
  • ストローク: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 37 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
製品番号:
25150.1150
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 3600 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3600 N
  • ストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 39 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
製品番号:
25150.1151
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 1223 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3670 N
  • ストローク: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 51 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
製品番号:
25150.1152
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 500 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2500 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 74 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
製品番号:
25150.1164
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 1460 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1460 N
  • ストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 66 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
製品番号:
25150.1165
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 2016 N/mm
  • 耐荷重 max.: 6050 N
  • ストローク: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 95 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴付き
図:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
製品番号:
25150.1166
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴付き – 図 1
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 616 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3700 N
  • ストローク: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 141 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
製品番号:
25150.1219
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 282 N/mm
  • 耐荷重 max.: 480 N
  • ストローク: 1,7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 2,9 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
製品番号:
25150.1220
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 213 N/mm
  • 耐荷重 max.: 373 N
  • ストローク: 1,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
製品番号:
25150.1221
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 68 N/mm
  • 耐荷重 max.: 240 N
  • ストローク: 3,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 6,9 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
製品番号:
25150.1225
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 1870 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1870 N
  • ストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 6,9 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
製品番号:
25150.1226
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 349 N/mm
  • 耐荷重 max.: 698 N
  • ストローク: 2 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 9,3 g
show article view
ゴム・ バッファー
仕様:
貫通穴、パッド付き
図:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
製品番号:
25150.1227
CAD
資料
ゴム・ バッファー
  • 貫通穴、パッド付き – 図 2
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • バネ定数 R: 135 N/mm
  • 耐荷重 max.: 540 N
  • ストローク: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 120 °C
  • 重量: 13 g
show article view
ゴム・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

本体

  • NBR
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25150. ゴム・ バッファー – フラット構造