高弾性、振動吸収、低騒音ベアリング用。表面の保護にも対応。ゴムのエンドストッパーは、スペーサー、脚の先端にも使用できます。
硬度ショアーA 70 ±5°
この製品は 25150.1220 - ゴム・ バッファー フラット構造 / 貫通穴、パッド付き (d1: 19 mm, h: 7 mm) 製品グループの1モデルです ゴム・ バッファー フラット構造 (EH 25150.)
ワッシャー
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers