ゴム+ メタル・ バッファー 円筒形

EH 25150.

モーター、コンプレッサー、ポンプなどを弾性を持たせて固定するために使います。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

検索結果は 76 ヒットしました

仕様
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
約 9 mm
製品番号:
25150.0176
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: 約 9 mm
  • バネ定数 R: 約 460 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4600 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 385 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
メネジとオネジ付
図:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
約 9 mm
製品番号:
25150.0177
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • メネジとオネジ付 – 図 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: 約 9 mm
  • バネ定数 R: 約 328 N/mm
  • 耐荷重 max.: 4510 N
  • ストローク: 約 13,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 453 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0203
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • バネ定数 R: 約 35 N/mm
  • 耐荷重 max.: 70 N
  • ストローク: 約 2 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0206
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • バネ定数 R: 約 36 N/mm
  • 耐荷重 max.: 89 N
  • ストローク: 約 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 3 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0207
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • バネ定数 R: 約 16 N/mm
  • 耐荷重 max.: 60 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 3,5 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0208
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • バネ定数 R: 約 79 N/mm
  • 耐荷重 max.: 198 N
  • ストローク: 約 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0209
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • バネ定数 R: 約 33 N/mm
  • 耐荷重 max.: 125 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,1 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0210
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • バネ定数 R: 約 29 N/mm
  • 耐荷重 max.: 145 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8,1 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0221
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 94 N/mm
  • 耐荷重 max.: 352 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0222
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 52 N/mm
  • 耐荷重 max.: 260 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0223
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 50 N/mm
  • 耐荷重 max.: 310 N
  • ストローク: 約 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0226
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 183 N/mm
  • 耐荷重 max.: 687 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 28 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0227
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 120 N/mm
  • 耐荷重 max.: 602 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0228
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 75 N/mm
  • 耐荷重 max.: 562 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0231
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 142 N/mm
  • 耐荷重 max.: 534 N
  • ストローク: 約 3,75 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 45 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0232
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 112 N/mm
  • 耐荷重 max.: 843 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 58 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0241
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 300 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1500 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 80 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0242
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 204 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1527 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 95 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0243
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 162 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1620 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 100 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0251
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 718 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3589 N
  • ストローク: 約 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 130 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0252
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 343 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2570 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 150 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0253
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 244 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2436 N
  • ストローク: 約 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 170 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0254
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 176 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2198 N
  • ストローク: 約 12,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 187 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25150.0261
CAD
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 約 453 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3400 N
  • ストローク: 約 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 210 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

ネジ付ブッシュ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スチール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25150. ゴム+ メタル・ バッファー – 円筒形
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.