モーター、コンプレッサー、ポンプなどを弾性を持たせて固定するために使います。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。
この製品は 25150.0206 - ゴム+ メタル・ バッファー 円筒形 / 両サイド、オネジ付 (d1 ±1,5: 10 mm, l1 ±1,5: 10 mm) 製品グループの1モデルです ゴム+ メタル・ バッファー 円筒形 (EH 25150.)
ワッシャー
ネジ付ブッシュ
本体
ねじ