ゴム+ メタル・ バッファー くびれ形状

EH 25151.

モーター、コンプレッサー、ポンプなどを弾性を持たせて固定するために使います。

この緩衝材のくびれ形状により、円筒形のゴム-金属の緩衝材と比較して、横方向の力がより効果的に吸収されます。

硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます(40±5°ショアAおよび70±5°ショアA)。

検索結果は 29 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t 約 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25151.0231
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 217 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1087 N
  • ストローク: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 45 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25151.0241
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 389 N/mm
  • 耐荷重 max.: 2430 N
  • ストローク: 6,25 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 73 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25151.0242
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 250 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1873 N
  • ストローク: 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 90 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25151.0253
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • バネ定数 R: 203 N/mm
  • 耐荷重 max.: 1523 N
  • ストローク: 7,5 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 184 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー
仕様:
両サイド、オネジ付
図:
3
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t 約 [mm]:
-
製品番号:
25151.0276
資料
ゴム+ メタル・ バッファー
  • 両サイド、オネジ付 – 図 3
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • バネ定数 R: 361 N/mm
  • 耐荷重 max.: 3610 N
  • ストローク: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 380 g
show article view
ゴム+ メタル・ バッファー

材質

ワッシャー

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

ネジ付ブッシュ

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

本体

  • 天然ゴム, 黒

ねじ

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

備考

圧縮荷重下では、寸法d3は直径d1を超えない。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25151. ゴム+ メタル・ バッファー – くびれ形状