25160.0615 - スペーサー
ヒンジ用

スペーサーは、ヒンジを取り付ける際の高さ調整に使います。

この製品は 25160.0615 - スペーサー ヒンジ用 / (l1: 30 mm, b1: 10,8 mm, h: 3 mm) 製品グループの1モデルです スペーサー ヒンジ用 (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
3 mm
製品番号:
25160.0615
資料
スペーサー
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 6,5 g
スペーサー

材質

  • ステンレス鋼1.4301, マット、 バレル研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25160.0615