亜鉛ダイキャスト製ヒンジ、ロック角付は、決められた開き角でドア、カバーを保持します。この機能は、不意に開閉することを防ぎます。この特長は、充填機、設備向けや、メンテナンス、修理時に役に立ちます。
ロック角 -3°、117° (図2)のタイプは、ドア、カバーを閉めた際に、少しだけドア枠に押し付けることが出来ます。
この亜鉛ダイキャスト製のヒンジは、シンプルで定番のデザインが特長です。
この製品は 25164.0105 - ヒンジ 亜鉛ダイキャスト、ロック角付 / インデックス式ロック -90°, 0°, 90°,180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ 亜鉛ダイキャスト、ロック角付 (EH 25164.)
本体
軸