ヒンジ ステンレス鋼

EH 25162.

ステンレス鋼のヒンジは、コンパクトなデザインが特長です。

このヒンジピンは、圧入されていますので、強い衝撃、振動が加わる場所に適しています。

適切な摩擦がある組み合わせのヒンジ部品と潤滑が、摩耗を最小限にします。

位置決め用の突起があるタイプは、大きな荷重が加わった際に水平方向にずれるのを防止します。よって、取付ネジにも余計な負荷がかかりません。

検索結果は 12 ヒットしました

材質
カラー
仕様
b1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリングステップ無し
図:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25162.0035
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリングステップ無し – 図 1, サンドブラスト
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 109 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリングステップ無し
図:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25162.0045
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリングステップ無し – 図 1, サンドブラスト
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 210 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリングステップ無し
図:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
25162.0075
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリングステップ無し – 図 1, サンドブラスト
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 470 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリングステップ無し
図:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25162.0135
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリングステップ無し – 図 1, 黒
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 109 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリングステップ無し
図:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25162.0145
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリングステップ無し – 図 1, 黒
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 210 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリングステップ無し
図:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
25162.0175
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリングステップ無し – 図 1, 黒
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 470 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリング用突起付
図:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25162.0040
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリング用突起付 – 図 2, サンドブラスト
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 110 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリング用突起付
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25162.0050
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリング用突起付 – 図 2, サンドブラスト
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 218 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリング用突起付
図:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
25162.0080
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリング用突起付 – 図 2, サンドブラスト
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 481 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリング用突起付
図:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25162.0140
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリング用突起付 – 図 2, 黒
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 110 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリング用突起付
図:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
25162.0150
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリング用突起付 – 図 2, 黒
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 218 g
show article view
ヒンジ
材質:
ステンレス鋼
カラー:
仕様:
センタリング用突起付
図:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
25162.0180
CAD
資料
ヒンジ
  • センタリング用突起付 – 図 2, 黒
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • 重量: 481 g
show article view
ヒンジ

材質

本体

  • ステンレス鋼1.4405、サンドブラスト
  • ステンレス鋼1.4405、プラスチックコーティング、黒色 RAL 9005類似、マット仕上げ

  • ステンレス鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25162. ヒンジ – ステンレス鋼