25165.0005 - ヒンジ
両辺が長い

様々なタイプは、低荷重用の多くの用途に対応しています

これらの金属製ヒンジは、シンプルなデザインと様々なタイプが特徴です:

  • 穴なし
  • 穴あり
  • 皿ねじ用穴あり

穴なしタイプは、溶接または特定の穴加工することで取付出来ます。

この製品は 25165.0005 - ヒンジ 両辺が長い / 穴無し (b1: 100 mm, l1: 50 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ 両辺が長い (EH 25165.)

材質
仕様
b1 [mm]
l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
穴無し
図:
1
b1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
製品番号:
25165.0005
資料
ヒンジ
  • 穴無し – 図 1, ステンレス鋼
  • b1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 約 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 保持力 F1: 約 1200 N
  • 保持力 F2: 約 1600 N
  • 保持力 F3: 約 700 N
  • 重量: 99 g
ヒンジ

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25165.0005