ヒンジ 調整可能、角度維持タイプ

EH 25160.

ヒンジは、コンパクトかつ信頼感のある構造が特長、開き角を保持することができます。このヒンジは、遊びがない設計です(軸方向、回転方向)。

検索結果は 6 ヒットしました

カラー
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max. [kN]
ヒンジピン 摩擦トルク [Nm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
シルバー
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max. [kN]:
2,4 kN
ヒンジピン 摩擦トルク [Nm]:
2 Nm
製品番号:
25160.0400
CAD
資料
ヒンジ
  • シルバー
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max.: 2,4 kN
  • 耐荷重 軸方向ベアリング許容荷重 F2 max.: 1,2 kN
  • 耐荷重 耐荷重 F3 max.: 1,5 kN
  • ヒンジピン 締付 トルク max.: 0,5 Nm
  • ヒンジピン 摩擦トルク: 2 Nm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
ヒンジ
カラー:
シルバー
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max. [kN]:
3,2 kN
ヒンジピン 摩擦トルク [Nm]:
4 Nm
製品番号:
25160.0405
CAD
資料
ヒンジ
  • シルバー
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max.: 3,2 kN
  • 耐荷重 軸方向ベアリング許容荷重 F2 max.: 1,6 kN
  • 耐荷重 耐荷重 F3 max.: 2 kN
  • ヒンジピン 締付 トルク max.: 0,75 Nm
  • ヒンジピン 摩擦トルク: 4 Nm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 94 g
show article view
ヒンジ
カラー:
シルバー
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max. [kN]:
4,5 kN
ヒンジピン 摩擦トルク [Nm]:
6,5 Nm
製品番号:
25160.0410
CAD
資料
ヒンジ
  • シルバー
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max.: 4,5 kN
  • 耐荷重 軸方向ベアリング許容荷重 F2 max.: 2 kN
  • 耐荷重 耐荷重 F3 max.: 2,4 kN
  • ヒンジピン 締付 トルク max.: 1,5 Nm
  • ヒンジピン 摩擦トルク: 6,5 Nm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 162 g
show article view
ヒンジ
カラー:
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max. [kN]:
2,4 kN
ヒンジピン 摩擦トルク [Nm]:
2 Nm
製品番号:
25160.0500
CAD
資料
ヒンジ
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max.: 2,4 kN
  • 耐荷重 軸方向ベアリング許容荷重 F2 max.: 1,2 kN
  • 耐荷重 耐荷重 F3 max.: 1,5 kN
  • ヒンジピン 締付 トルク max.: 0,5 Nm
  • ヒンジピン 摩擦トルク: 2 Nm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
ヒンジ
カラー:
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max. [kN]:
3,2 kN
ヒンジピン 摩擦トルク [Nm]:
4 Nm
製品番号:
25160.0505
CAD
資料
ヒンジ
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max.: 3,2 kN
  • 耐荷重 軸方向ベアリング許容荷重 F2 max.: 1,6 kN
  • 耐荷重 耐荷重 F3 max.: 2 kN
  • ヒンジピン 締付 トルク max.: 0,75 Nm
  • ヒンジピン 摩擦トルク: 4 Nm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 94 g
show article view
ヒンジ
カラー:
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max. [kN]:
4,5 kN
ヒンジピン 摩擦トルク [Nm]:
6,5 Nm
製品番号:
25160.0510
CAD
資料
ヒンジ
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 ラジアル方向ベアリング許容荷重 F1 max.: 4,5 kN
  • 耐荷重 軸方向ベアリング許容荷重 F2 max.: 2 kN
  • 耐荷重 耐荷重 F3 max.: 2,4 kN
  • ヒンジピン 締付 トルク max.: 1,5 Nm
  • ヒンジピン 摩擦トルク: 6,5 Nm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 162 g
show article view
ヒンジ

材質

摩擦コーン

  • POM

本体

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

ヒンジピン

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

ナット

  • スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

組立

治具等のヒンジ部に組み付ける場合、ヒンジピンを締めたり、緩めたりして開口具合を調整します。この調整により、ヒンジを中間角度で保持することができます

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25160. ヒンジ – 調整可能、角度維持タイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.