25050.0006 - テーパー・シャフト・ハブ
ロックナット無し

この部品を使ってスプロケット、歯車、ベルトプーリー、カム、レバーなどのエレメントを軸に固定することが簡単にできます。

軸とハブをセンタリングしながら確実に固定するクランプ部品です。防錆性に優れています。

本テーパーシャフトハブの偏芯精度は 0.03 mm以下です。

この製品は 25050.0006 - テーパー・シャフト・ハブ ロックナット無し / (d1: 6 mm, d2: 14 mm) 製品グループの1モデルです テーパー・シャフト・ハブ ロックナット無し (EH 25050.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
製品番号:
25050.0006
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 9,9 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 12,1 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 4 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 220 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 96 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 14 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 6 mm
  • 重量: 17 g
テーパー・シャフト・ハブ
製品
製品番号
在庫
製品:
専用レンチ
二面幅: 14 mm
製品番号:
25050.0814
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 14 mm
  • 重量: 45 g

材質

外側

  • スティール、亜鉛めっき

内部部品

  • スティール、ニッケルメッキ

ナット

  • スティール、ニッケルメッキ

参照先

取付方法、取付け例と技術データを参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25050.0006
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
テーパーシャフトハブの使用例/ 組付け方法/ 技術データ
カテゴリー:
取扱説明書