テーパー・シャフト・ハブ ロックナット無し

EH 25050.

この部品を使ってスプロケット、歯車、ベルトプーリー、カム、レバーなどのエレメントを軸に固定することが簡単にできます。

軸とハブをセンタリングしながら確実に固定するクランプ部品です。防錆性に優れています。

本テーパーシャフトハブの偏芯精度は 0.03 mm以下です。

検索結果は 22 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
製品番号:
25050.0005
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 5 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 9,9 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 10,1 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 4 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 264 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 96 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 14 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 5 mm
  • 重量: 18 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
製品番号:
25050.0006
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 9,9 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 12,1 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 4 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 220 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 96 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 14 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 6 mm
  • 重量: 17 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
製品番号:
25050.0008
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 16,9 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 23,4 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 5,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 179 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 91 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 16 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 8 mm
  • 重量: 24 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0009
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 9 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 34,9 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 43,7 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 9,7 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 245 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 115 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 20 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 9 mm
  • 重量: 47 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0010
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 34,9 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 48,6 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 9,7 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 221 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 115 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 20 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 10 mm
  • 重量: 45 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0011
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 11 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 43,8 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 59,9 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 10,9 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 225 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 117 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 22 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 11 mm
  • 重量: 51 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
製品番号:
25050.0012
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 43,8 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 65,3 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 10,9 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 206 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 117 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 22 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 12 mm
  • 重量: 47 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
製品番号:
25050.0014
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 14 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 65 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 93 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 13,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 178 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 99 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 26 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 14 mm
  • 重量: 81 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
製品番号:
25050.0015
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 15 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 65 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 99 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 13,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 166 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 99 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 26 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 15 mm
  • 重量: 76 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
製品番号:
25050.0016
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 65 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 106 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 13,3 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 156 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 99 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 26 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 16 mm
  • 重量: 71 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
製品番号:
25050.0018
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 18 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 161 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 223 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 24,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 224 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 125 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 35 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 18 mm
  • 重量: 197 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
製品番号:
25050.0019
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 19 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 161 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 235 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 24,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 212 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 125 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 35 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 19 mm
  • 重量: 190 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
製品番号:
25050.0020
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 161 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 248 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 24,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 201 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 125 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 35 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 20 mm
  • 重量: 181 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
製品番号:
25050.0022
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 22 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • 二面幅: 46 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 250 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 349 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 31,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 197 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 110 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 42 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 22 mm
  • 重量: 344 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
製品番号:
25050.0024
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 24 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • 二面幅: 46 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 250 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 381 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 31,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 180 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 110 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 42 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 24 mm
  • 重量: 322 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
製品番号:
25050.0025
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • 二面幅: 46 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 250 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 397 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 31,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 173 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 110 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 42 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 25 mm
  • 重量: 310 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
製品番号:
25050.0028
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 28 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • 二面幅: 50 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 355 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 565 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 40,4 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 174 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 110 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 47 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 28 mm
  • 重量: 403 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
製品番号:
25050.0030
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • 二面幅: 50 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 355 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 605 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 40,4 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 162 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 110 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 47 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 30 mm
  • 重量: 372 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
製品番号:
25050.0032
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 32 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 490 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 764 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 47,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 166 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 102 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 55 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 32 mm
  • 重量: 632 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
製品番号:
25050.0035
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 490 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 836 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 47,8 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 151 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 102 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 55 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 35 mm
  • 重量: 568 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
製品番号:
25050.0038
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 38 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • 二面幅: 65 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 720 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 1179 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 62,1 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 159 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 111 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 62 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 38 mm
  • 重量: 895 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
製品番号:
25050.0040
CAD
資料
テーパー・シャフト・ハブ
  • d1: 40 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • 二面幅: 65 mm
  • ナットの締付トルク TA max.: 720 Nm
  • 伝達可能トルク M max.: 1241 Nm
  • 伝達可能な軸方向の荷重 Fa max.: 62,1 kN
  • 軸の面圧力 pW max.: 151 N/mm²
  • ハブの面圧力 pN max.: 111 N/mm²
  • ボス部穴 D1 H9: 62 mm
  • 軸の直径 D2 h9: 40 mm
  • 重量: 844 g
show article view
テーパー・シャフト・ハブ

材質

外側

  • スティール、亜鉛めっき

内部部品

  • スティール、ニッケルメッキ

ナット

  • スティール、ニッケルメッキ

参照先

取付方法、取付け例と技術データを参照ください

製品
製品番号
在庫
製品:
専用レンチ
二面幅: 14 mm
製品番号:
25050.0814
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 14 mm
  • 重量: 45 g
製品:
専用レンチ
二面幅: 16 mm
製品番号:
25050.0816
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 16 mm
  • 重量: 72 g
製品:
専用レンチ
二面幅: 22 mm
製品番号:
25050.0822
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 22 mm
  • 重量: 195 g
製品:
専用レンチ
二面幅: 27 mm
製品番号:
25050.0827
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 27 mm
  • 重量: 195 g
製品:
専用レンチ
二面幅: 36 mm
製品番号:
25050.0836
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 36 mm
  • 重量: 428 g
製品:
専用レンチ
二面幅: 46 mm
製品番号:
25050.0846
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 46 mm
  • 重量: 610 g
製品:
専用レンチ
二面幅: 50 mm
製品番号:
25050.0850
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 50 mm
  • 重量: 870 g
製品:
専用レンチ
二面幅: 55 mm
製品番号:
25050.0855
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 1125 g
製品:
専用レンチ
二面幅: 65 mm
製品番号:
25050.0865
組付用工具
  • 専用レンチ
  • 二面幅: 65 mm
  • 重量: 1125 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25050. テーパー・シャフト・ハブ – ロックナット無し
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
テーパーシャフトハブの使用例/ 組付け方法/ 技術データ
カテゴリー:
取扱説明書