EH 25050.
この部品を使ってスプロケット、歯車、ベルトプーリー、カム、レバーなどのエレメントを軸に固定することが簡単にできます。
軸とハブをセンタリングしながら確実に固定するクランプ部品です。防錆性に優れています。
本テーパーシャフトハブの偏芯精度は 0.03 mm以下です。
検索結果は 8 ヒットしました
詳細情報
外側
内部部品
ナット
取付方法、取付け例と技術データを参照ください
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.