高さ調整部品 揺動タイプ

EH 25120.

設置面と機械・装置の底面が平行でない場合に使う高さ調整エレメントです。

高さ調整用のセルフロック式高さ調整エレメントには、細目ねじが使われています。全サイズ固定用の貫通穴付。最大高さ調整用に、脱落防止のストッパー付です。

検索結果は 13 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 約 [mm]
ストローク l3 約 [mm]
耐荷重1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 約 [mm]:
約 22 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 4 mm
耐荷重1) max. [kN]:
30,7 kN
製品番号:
25120.0206
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: 約 22 mm
  • l2: 約 26 mm
  • ストローク l3: 約 4 mm
  • 適合ネジ: M6
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 40 kN
  • 耐荷重1) max.: 30,7 kN
  • 重量: 66 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 約 [mm]:
約 26 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 5 mm
耐荷重1) max. [kN]:
55,7 kN
製品番号:
25120.0212
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: 約 26 mm
  • l2: 約 31 mm
  • ストローク l3: 約 5 mm
  • 適合ネジ: M6
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
  • 耐荷重1) max.: 55,7 kN
  • 重量: 131 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 約 [mm]:
約 26 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 5 mm
耐荷重1) max. [kN]:
48 kN
製品番号:
25120.0214
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: 約 26 mm
  • l2: 約 31 mm
  • ストローク l3: 約 5 mm
  • 適合ネジ: M8
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
  • 耐荷重1) max.: 48 kN
  • 重量: 124 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 約 [mm]:
約 26 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 5 mm
耐荷重1) max. [kN]:
37,9 kN
製品番号:
25120.0216
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: 約 26 mm
  • l2: 約 31 mm
  • ストローク l3: 約 5 mm
  • 適合ネジ: M10
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
  • 耐荷重1) max.: 37,9 kN
  • 重量: 117 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 約 [mm]:
約 34 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 7 mm
耐荷重1) max. [kN]:
92,9 kN
製品番号:
25120.0222
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: 約 34 mm
  • l2: 約 41 mm
  • ストローク l3: 約 7 mm
  • 適合ネジ: M10
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 120 kN
  • 耐荷重1) max.: 92,9 kN
  • 重量: 340 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 約 [mm]:
約 34 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 7 mm
耐荷重1) max. [kN]:
80,4 kN
製品番号:
25120.0224
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: 約 34 mm
  • l2: 約 41 mm
  • ストローク l3: 約 7 mm
  • 適合ネジ: M12
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 120 kN
  • 耐荷重1) max.: 80,4 kN
  • 重量: 320 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 約 [mm]:
約 34 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 7 mm
耐荷重1) max. [kN]:
45,5 kN
製品番号:
25120.0226
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: 約 34 mm
  • l2: 約 41 mm
  • ストローク l3: 約 7 mm
  • 適合ネジ: M16
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 120 kN
  • 耐荷重1) max.: 45,5 kN
  • 重量: 324 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 約 [mm]:
約 44 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 9 mm
耐荷重1) max. [kN]:
136 kN
製品番号:
25120.0232
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: 約 44 mm
  • l2: 約 53 mm
  • ストローク l3: 約 9 mm
  • 適合ネジ: M16
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 210 kN
  • 耐荷重1) max.: 136 kN
  • 重量: 775 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 約 [mm]:
約 44 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 9 mm
耐荷重1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
25120.0234
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: 約 44 mm
  • l2: 約 53 mm
  • ストローク l3: 約 9 mm
  • 適合ネジ: M20
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 210 kN
  • 耐荷重1) max.: 90 kN
  • 重量: 641 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 約 [mm]:
約 44 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 9 mm
耐荷重1) max. [kN]:
37 kN
製品番号:
25120.0236
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: 約 44 mm
  • l2: 約 53 mm
  • ストローク l3: 約 9 mm
  • 適合ネジ: M24
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 210 kN
  • 耐荷重1) max.: 37 kN
  • 重量: 683 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 約 [mm]:
約 50 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 10 mm
耐荷重1) max. [kN]:
210 kN
製品番号:
25120.0242
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: 約 50 mm
  • l2: 約 60 mm
  • ストローク l3: 約 10 mm
  • 適合ネジ: M20
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 330 kN
  • 耐荷重1) max.: 210 kN
  • 重量: 1157 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 約 [mm]:
約 50 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 10 mm
耐荷重1) max. [kN]:
157 kN
製品番号:
25120.0244
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: 約 50 mm
  • l2: 約 60 mm
  • ストローク l3: 約 10 mm
  • 適合ネジ: M24
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 330 kN
  • 耐荷重1) max.: 157 kN
  • 重量: 1114 g
show article view
高さ調整部品
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 約 [mm]:
約 50 mm
ストローク l3 約 [mm]:
約 10 mm
耐荷重1) max. [kN]:
53 kN
製品番号:
25120.0246
CAD
資料
高さ調整部品
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: 約 50 mm
  • l2: 約 60 mm
  • ストローク l3: 約 10 mm
  • 適合ネジ: M30
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 330 kN
  • 耐荷重1) max.: 53 kN
  • 重量: 990 g
show article view
高さ調整部品

材質

  • 熱処理鋼、亜鉛メッキ、 不活性化処理
製品
製品番号
在庫
製品:
高さ調整用フックレンチ
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 25 mm
製品番号:
25120.0981
組付用工具
  • 高さ調整用フックレンチ
  • 本体の サイズ d2: 25 mm
  • フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 25 mm – 28 mm
  • 重量: 45 g
製品:
高さ調整用フックレンチ
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 32 mm
製品番号:
25120.0982
組付用工具
  • 高さ調整用フックレンチ
  • 本体の サイズ d2: 32 mm
  • フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 30 mm – 32 mm
  • 重量: 46 g
製品:
高さ調整用フックレンチ
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 45 mm
製品番号:
25120.0983
組付用工具
  • 高さ調整用フックレンチ
  • 本体の サイズ d2: 45 mm
  • フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 45 mm – 50 mm
  • 重量: 156 g
製品:
高さ調整用フックレンチ
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 58 mm
製品番号:
25120.0984
組付用工具
  • 高さ調整用フックレンチ
  • 本体の サイズ d2: 58 mm
  • フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 58 mm – 62 mm
  • 重量: 250 g
製品:
高さ調整用フックレンチ
高さ調整エレメント用
: 高さ調整用フックレンチ
本体の サイズ d2: 70 mm
製品番号:
25120.0985
組付用工具
  • 高さ調整用フックレンチ
  • 本体の サイズ d2: 70 mm
  • フックレンチのサイズ DIN1810 形状A: 68 mm – 75 mm
  • 重量: 253 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 25120. 高さ調整部品 – 揺動タイプ