設置面と機械・装置の底面が平行でない場合に使う高さ調整エレメントです。
高さ調整用のセルフロック式高さ調整エレメントには、細目ねじが使われています。全サイズ固定用の貫通穴付。最大高さ調整用に、脱落防止のストッパー付です。
この製品は 25120.0232 - 高さ調整部品 揺動タイプ / (d1: 17,5 mm, d2: 58 mm) 製品グループの1モデルです 高さ調整部品 揺動タイプ (EH 25120.)