シートピン DIN 6321

EH 22630.

台座ピン(DIN 6321、A型)はワークのサポートとして、またストッパーや脚としても使えます。

台座ピンの座面にはセンター穴はありません。

検索結果は 4 ヒットしました

仕様
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
製品番号:
22630.0011
CAD
資料
シートピン
  • シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • 取付穴 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,8 g
show article view
シートピン
仕様:
シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0012
CAD
資料
シートピン
  • シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 5,7 g
show article view
シートピン
仕様:
シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
製品番号:
22630.0013
CAD
資料
シートピン
  • シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • 取付穴 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 17 g
show article view
シートピン
仕様:
シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0014
CAD
資料
シートピン
  • シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 53 g
show article view
シートピン

材質

  • 工具鋼、焼入れ、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22630. シートピン – DIN 6321
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.