22630.0013 - シートピン
DIN 6321

台座ピン(DIN 6321、A型)はワークのサポートとして、またストッパーや脚としても使えます。

台座ピンの座面にはセンター穴はありません。

この製品は 22630.0013 - シートピン DIN 6321 / シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9 (d1 g6: 16 mm, l1 h9: 8 mm) 製品グループの1モデルです シートピン DIN 6321 (EH 22630.)

仕様
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
製品番号:
22630.0013
資料
シートピン
  • シートピン、DIN6321 A型 公差l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • 取付穴 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 17 g
シートピン

材質

  • 工具鋼、焼入れ、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22630.0013