22691.0021 - ピン
プラスチック接触面付

接触面がプラスチックのレストボタンは、ワークを保護する際のサポート、ストッパー、パッドとして使えます。仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。

この製品は 22691.0021 - ピン プラスチック接触面付 / オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面 (h ±0,1: 10 mm, d1: M8) 製品グループの1モデルです ピン プラスチック接触面付 (EH 22691.)

仕様
h - ±0,1 [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面
図:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22691.0021
資料
ピン
  • オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面 – 図 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • 二面幅1: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 11,5 kN
  • 締付トルク max.: 18 Nm
  • 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
ピン

材質

インサート

  • プラスチック(PEEK), 青

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22691.0021