ハードメタル・インサート 圧入用ホルダー用

EH 22620.

本品はクランプアームやグリッパーなどに取り付けるか、直接治具に組み込んで使います。

鋳物や鍛造品などに対しても高い保持力を発揮します。

検索結果は 8 ヒットしました

仕様
d1 n6 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
セレーション付
図:
1
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
製品番号:
22620.0208
CAD
資料
ハードメタル・インサート
  • セレーション付 – 図 1
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 約 7,7 mm
  • t: 2 mm
  • 取付穴 D1 H7: 10 mm
  • 重量: 7,2 g
show article view
ハードメタル・インサート
仕様:
セレーション付
図:
1
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
22620.0211
CAD
資料
ハードメタル・インサート
  • セレーション付 – 図 1
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 約 10,6 mm
  • t: 2 mm
  • 取付穴 D1 H7: 14 mm
  • 重量: 15 g
show article view
ハードメタル・インサート
仕様:
セレーション付
図:
1
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
22620.0213
CAD
資料
ハードメタル・インサート
  • セレーション付 – 図 1
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: 約 11,9 mm
  • t: 3 mm
  • 取付穴 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 19 g
show article view
ハードメタル・インサート
仕様:
セレーション付
図:
1
d1 n6 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
22620.0215
CAD
資料
ハードメタル・インサート
  • セレーション付 – 図 1
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 約 16 mm
  • t: 3 mm
  • 取付穴 D1 H7: 20 mm
  • 重量: 31 g
show article view
ハードメタル・インサート
仕様:
セレーション付
図:
1
d1 n6 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
22620.0217
CAD
資料
ハードメタル・インサート
  • セレーション付 – 図 1
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 約 21 mm
  • t: 3 mm
  • 取付穴 D1 H7: 25 mm
  • 重量: 52 g
show article view
ハードメタル・インサート
仕様:
ポイント付
図:
2
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
製品番号:
22620.0228
CAD
資料
ハードメタル・インサート
  • ポイント付 – 図 2
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 約 6,3 mm
  • 取付穴 D1 H7: 10 mm
  • 重量: 7,5 g
show article view
ハードメタル・インサート
仕様:
ポイント付
図:
2
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
22620.0231
CAD
資料
ハードメタル・インサート
  • ポイント付 – 図 2
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 約 9,3 mm
  • 取付穴 D1 H7: 14 mm
  • 重量: 15 g
show article view
ハードメタル・インサート
仕様:
ポイント付
図:
2
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
22620.0233
CAD
資料
ハードメタル・インサート
  • ポイント付 – 図 2
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: 約 10 mm
  • 取付穴 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 20 g
show article view
ハードメタル・インサート

材質

インサート

  • 硬質合金、セレーション付
  • 硬質合金、ポイント付

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

組立

取付けには嵌合穴を用意し、キャップねじで固定します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22620. ハードメタル・インサート – 圧入用ホルダー用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.