スプリングプランジャー スラストピン、六角穴付 インチサイズ

EH 2B030.

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

検索結果は 88 ヒットしました

材質
バネ力
ネジロック
d1
l [インチ]
バネ力1) F1 約 [lb]
バネ力1) F2 約 [lb]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
1/4-20
l [インチ]:
1 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3,1 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 10,1 lb
製品番号:
2B030.0172
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,119 インチ
  • l: 1 インチ
  • 二面幅: 1/8 インチ
  • ストローク s: 0,188 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3,1 lb
  • バネ力1) F2: 約 10,1 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,122 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
1/4-20
l [インチ]:
1 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3,1 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 10,1 lb
製品番号:
2B030.0372
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,119 インチ
  • l: 1 インチ
  • 二面幅: 1/8 インチ
  • ストローク s: 0,188 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3,1 lb
  • バネ力1) F2: 約 10,1 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,131 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
1/4-28
l [インチ]:
1 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3,1 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 10,1 lb
製品番号:
2B030.0174
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 1/4-28
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNF
  • d2: 0,119 インチ
  • l: 1 インチ
  • 二面幅: 1/8 インチ
  • ストローク s: 0,188 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3,1 lb
  • バネ力1) F2: 約 10,1 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,145 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
1/4-28
l [インチ]:
1 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3,1 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 10,1 lb
製品番号:
2B030.0374
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 1/4-28
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNF
  • d2: 0,119 インチ
  • l: 1 インチ
  • 二面幅: 1/8 インチ
  • ストローク s: 0,188 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3,1 lb
  • バネ力1) F2: 約 10,1 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,145 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
5/16-18
l [インチ]:
1 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 15 lb
製品番号:
2B030.0176
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,135 インチ
  • l: 1 インチ
  • 二面幅: 5/32 インチ
  • ストローク s: 0,188 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3 lb
  • バネ力1) F2: 約 15 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,168 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
5/16-18
l [インチ]:
1 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 15 lb
製品番号:
2B030.0376
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,135 インチ
  • l: 1 インチ
  • 二面幅: 5/32 インチ
  • ストローク s: 0,188 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3 lb
  • バネ力1) F2: 約 15 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,212 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
3/8-16
l [インチ]:
1 1/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 5,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 12,7 lb
製品番号:
2B030.0178
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,186 インチ
  • l: 1 1/8 インチ
  • 二面幅: 3/16 インチ
  • ストローク s: 0,188 インチ
  • バネ力1) F1: 約 5,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 12,7 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,339 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
3/8-16
l [インチ]:
1 1/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 5,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 12,7 lb
製品番号:
2B030.0378
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,186 インチ
  • l: 1 1/8 インチ
  • 二面幅: 3/16 インチ
  • ストローク s: 0,188 インチ
  • バネ力1) F1: 約 5,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 12,7 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,339 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
1/2-13
l [インチ]:
1 1/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 6,6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 16 lb
製品番号:
2B030.0180
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,248 インチ
  • l: 1 1/4 インチ
  • 二面幅: 1/4 インチ
  • ストローク s: 0,25 インチ
  • バネ力1) F1: 約 6,6 lb
  • バネ力1) F2: 約 16 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,653 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
1/2-13
l [インチ]:
1 1/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 6,6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 16 lb
製品番号:
2B030.0380
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,248 インチ
  • l: 1 1/4 インチ
  • 二面幅: 1/4 インチ
  • ストローク s: 0,25 インチ
  • バネ力1) F1: 約 6,6 lb
  • バネ力1) F2: 約 16 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,638 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
5/8-11
l [インチ]:
1 1/2 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 10,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 22,2 lb
製品番号:
2B030.0182
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,31 インチ
  • l: 1 1/2 インチ
  • 二面幅: 5/16 インチ
  • ストローク s: 0,313 インチ
  • バネ力1) F1: 約 10,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 22,2 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 1,252 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
5/8-11
l [インチ]:
1 1/2 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 10,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 22,2 lb
製品番号:
2B030.0382
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,31 インチ
  • l: 1 1/2 インチ
  • 二面幅: 5/16 インチ
  • ストローク s: 0,313 インチ
  • バネ力1) F1: 約 10,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 22,2 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 1,256 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
3/4-10
l [インチ]:
1 3/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 6,7 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 33 lb
製品番号:
2B030.0183
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 3/4-10
  • d1: 3/4
  • d1: 0,75 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,374 インチ
  • l: 1 3/4 インチ
  • 二面幅: 3/8 インチ
  • ストローク s: 0,313 インチ
  • バネ力1) F1: 約 6,7 lb
  • バネ力1) F2: 約 33 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 2,188 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
3/4-10
l [インチ]:
1 3/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 6,7 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 33 lb
製品番号:
2B030.0383
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 3/4-10
  • d1: 3/4
  • d1: 0,75 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,374 インチ
  • l: 1 3/4 インチ
  • 二面幅: 3/8 インチ
  • ストローク s: 0,313 インチ
  • バネ力1) F1: 約 6,7 lb
  • バネ力1) F2: 約 33 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 2,191 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
1-8
l [インチ]:
2 13/32 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 16 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 60 lb
製品番号:
2B030.0184
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 1-8
  • d1: 1
  • d1: 0,125 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,499 インチ
  • l: 2 13/32 インチ
  • 二面幅: 3/8 インチ
  • ストローク s: 0,5 インチ
  • バネ力1) F1: 約 16 lb
  • バネ力1) F2: 約 60 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 5,524 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
1-8
l [インチ]:
2 13/32 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 16 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 60 lb
製品番号:
2B030.0384
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 1-8
  • d1: 1
  • d1: 0,125 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,499 インチ
  • l: 2 13/32 インチ
  • 二面幅: 3/8 インチ
  • ストローク s: 0,5 インチ
  • バネ力1) F1: 約 16 lb
  • バネ力1) F2: 約 60 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 5,524 oz
show article view
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • 快削鋼、焼入れ、黒染
  • ステンレス鋼1.4305 (ASTM-A-582)、窒化処理

本体

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303相当)

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください

ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布(詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

重スプリング仕様: 縦線マーク二本

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 2B030. スプリングプランジャー – スラストピン、六角穴付 インチサイズ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい