2B030.0166 - スプリングプランジャー
スラストピン、六角穴付 インチサイズ

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

この製品は 2B030.0166 - スプリングプランジャー スラストピン、六角穴付 インチサイズ / ステンレス鋼 バネ圧:強 (d1: #8-32) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー スラストピン、六角穴付 インチサイズ (EH 2B030.)

材質
バネ力
ネジロック
d1
l [インチ]
バネ力1) - F1 約 [lb]
バネ力1) - F2 約 [lb]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
#8-32
l [インチ]:
5/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 2,6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 6,6 lb
製品番号:
2B030.0166
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,07 インチ
  • l: 5/8 インチ
  • 二面幅: 5/64 インチ
  • ストローク s: 0,094 インチ
  • バネ力1) F1: 約 2,6 lb
  • バネ力1) F2: 約 6,6 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,034 oz
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • ステンレス鋼1.4305 (ASTM-A-582)、窒化処理

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303相当)

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください

ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布(詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

マーキング

重スプリング仕様: 縦線マーク二本

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 2B030.0166
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers