スプリングプランジャー 両側

EH 22090.

位置決め用。電気回路の構成部品(コンタクト)としても使用可能。

検索結果は 7 ヒットしました

材質
バネ力
d1 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
黄銅
バネ力:
標準
d1 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
5,3 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 1,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 2,5 N
製品番号:
22090.0025
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1: 2,5 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 2,52 mm
  • l1: 5,3 mm
  • ストローク s: 0,65 mm
  • バネ力1) F1: 約 1,3 N
  • バネ力1) F2: 約 2,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H8: 2,5 mm
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
黄銅
バネ力:
標準
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
7,3 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 4,5 N
製品番号:
22090.0030
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1: 3 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 3,02 mm
  • l1: 7,3 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 2 N
  • バネ力1) F2: 約 4,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H8: 3 mm
  • 重量: 0,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
黄銅
バネ力:
標準
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 7,5 N
製品番号:
22090.0040
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,03 mm
  • l1: 9 mm
  • ストローク s: 0,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,5 N
  • バネ力1) F2: 約 7,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H8: 4 mm
  • 重量: 0,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
黄銅
バネ力:
標準
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8 N
製品番号:
22090.0050
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,03 mm
  • l1: 10,8 mm
  • ストローク s: 1,2 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,5 N
  • バネ力1) F2: 約 8 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H8: 5 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
黄銅
バネ力:
標準
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12,6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10,5 N
製品番号:
22090.0060
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,03 mm
  • l1: 12,6 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,5 N
  • バネ力1) F2: 約 10,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H8: 6 mm
  • 重量: 1,9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
黄銅
バネ力:
標準
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22090.0070
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1: 7 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 7,03 mm
  • l1: 14 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H8: 7 mm
  • 重量: 3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
黄銅
バネ力:
標準
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 15 N
製品番号:
22090.0080
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,03 mm
  • l1: 18 mm
  • ストローク s: 2,1 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 15 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H8: 8 mm
  • 重量: 5,1 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

本体

  • 黄銅

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22090. スプリングプランジャー – 両側
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.