22051.0612 - スプリングプランジャー
回転可能なボールとスロット付

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

ボールが回転するので、相手部品の摩耗を最小限に抑えることができます。相手部品の形状にもよりますが、インデックス時のロックもスムースです。

更に、樹脂で支持されているため電気的な絶縁が必要な場合にも適しています。

この製品は 22051.0612 - スプリングプランジャー 回転可能なボールとスロット付 / ステンレス鋼 バネ圧:強 (d1: M12) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 回転可能なボールとスロット付 (EH 22051.)

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
強化
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 36,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 77,3 N
製品番号:
22051.0612
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 36,5 N
  • バネ力1) F2: 約 77,3 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
  • 重量: 9,5 g
スプリングプランジャー

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

軸受

  • プラスチック

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

マーキング

強化バネ: 二本の識別線

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22051.0612
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers