22050.0010 - スプリングプランジャー
ボール、スロット付

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

この製品は 22050.0010 - スプリングプランジャー ボール、スロット付 / 快削鋼、 バネ圧:標準 (d1: M10) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ボール、スロット付 (EH 22050.)

材質
バネ力
d1 [mm]
l [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
標準
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 24 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 45 N
製品番号:
22050.0010
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 24 N
  • バネ力1) F2: 約 45 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 6,5 g
スプリングプランジャー

材質

本体

  • 快削鋼、黒染

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22050.0010
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers