スプリングプランジャー ボール、スロット付 インチサイズ

EH 2B050.

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

検索結果は 96 ヒットしました

材質
バネ力
ネジロック
d1
l [インチ]
バネ力1) F1 約 [lb]
バネ力1) F2 約 [lb]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
#10-32
l [インチ]:
33/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 2 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 3,1 lb
製品番号:
2B050.0140
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック無し
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNF
  • d2: 3/32 インチ
  • l: 33/64 インチ
  • ストローク s: 0,025 インチ
  • バネ力1) F1: 約 2 lb
  • バネ力1) F2: 約 3,1 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,041 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック付
d1:
#10-32
l [インチ]:
33/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 2 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 3,1 lb
製品番号:
2B050.0340
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック付
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNF
  • d2: 3/32 インチ
  • l: 33/64 インチ
  • ストローク s: 0,025 インチ
  • バネ力1) F1: 約 2 lb
  • バネ力1) F2: 約 3,1 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,041 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
1/4-20
l [インチ]:
17/32 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3,8 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 6,8 lb
製品番号:
2B050.0142
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック無し
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 1/8 インチ
  • l: 17/32 インチ
  • ストローク s: 0,035 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3,8 lb
  • バネ力1) F2: 約 6,8 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,065 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック付
d1:
1/4-20
l [インチ]:
17/32 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3,8 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 6,8 lb
製品番号:
2B050.0342
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック付
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 1/8 インチ
  • l: 17/32 インチ
  • ストローク s: 0,035 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3,8 lb
  • バネ力1) F2: 約 6,8 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,073 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
5/16-18
l [インチ]:
37/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 4 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 8,4 lb
製品番号:
2B050.0146
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック無し
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 5/32 インチ
  • l: 37/64 インチ
  • ストローク s: 0,04 インチ
  • バネ力1) F1: 約 4 lb
  • バネ力1) F2: 約 8,4 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,123 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック付
d1:
5/16-18
l [インチ]:
37/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 4 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 8,4 lb
製品番号:
2B050.0346
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック付
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 5/32 インチ
  • l: 37/64 インチ
  • ストローク s: 0,04 インチ
  • バネ力1) F1: 約 4 lb
  • バネ力1) F2: 約 8,4 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,123 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
3/8-16
l [インチ]:
5/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 10,3 lb
製品番号:
2B050.0148
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック無し
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 3/16 インチ
  • l: 5/8 インチ
  • ストローク s: 0,048 インチ
  • バネ力1) F1: 約 5 lb
  • バネ力1) F2: 約 10,3 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,198 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック付
d1:
3/8-16
l [インチ]:
5/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 10,3 lb
製品番号:
2B050.0348
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック付
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 3/16 インチ
  • l: 5/8 インチ
  • ストローク s: 0,048 インチ
  • バネ力1) F1: 約 5 lb
  • バネ力1) F2: 約 10,3 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,191 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
1/2-13
l [インチ]:
3/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 12 lb
製品番号:
2B050.0150
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック無し
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 9/32 インチ
  • l: 3/4 インチ
  • ストローク s: 0,072 インチ
  • バネ力1) F1: 約 6 lb
  • バネ力1) F2: 約 12 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,383 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック付
d1:
1/2-13
l [インチ]:
3/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 12 lb
製品番号:
2B050.0350
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック付
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 9/32 インチ
  • l: 3/4 インチ
  • ストローク s: 0,072 インチ
  • バネ力1) F1: 約 6 lb
  • バネ力1) F2: 約 12 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,406 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
5/8-11
l [インチ]:
63/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 9 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 18 lb
製品番号:
2B050.0152
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック無し
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 3/8 インチ
  • l: 63/64 インチ
  • ストローク s: 0,096 インチ
  • バネ力1) F1: 約 9 lb
  • バネ力1) F2: 約 18 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,813 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック付
d1:
5/8-11
l [インチ]:
63/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 9 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 18 lb
製品番号:
2B050.0352
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準, ネジロック付
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 3/8 インチ
  • l: 63/64 インチ
  • ストローク s: 0,096 インチ
  • バネ力1) F1: 約 9 lb
  • バネ力1) F2: 約 18 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,815 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
#10-32
l [インチ]:
33/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3,3 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 4,8 lb
製品番号:
2B050.0170
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNF
  • d2: 3/32 インチ
  • l: 33/64 インチ
  • ストローク s: 0,025 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3,3 lb
  • バネ力1) F2: 約 4,8 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,046 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
#10-32
l [インチ]:
33/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3,3 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 4,8 lb
製品番号:
2B050.0370
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNF
  • d2: 3/32 インチ
  • l: 33/64 インチ
  • ストローク s: 0,025 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3,3 lb
  • バネ力1) F2: 約 4,8 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,049 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
1/4-20
l [インチ]:
17/32 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 5,6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 8,6 lb
製品番号:
2B050.0172
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 1/8 インチ
  • l: 17/32 インチ
  • ストローク s: 0,035 インチ
  • バネ力1) F1: 約 5,6 lb
  • バネ力1) F2: 約 8,6 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,074 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
1/4-20
l [インチ]:
17/32 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 5,6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 8,6 lb
製品番号:
2B050.0372
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 1/8 インチ
  • l: 17/32 インチ
  • ストローク s: 0,035 インチ
  • バネ力1) F1: 約 5,6 lb
  • バネ力1) F2: 約 8,6 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,071 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
5/16-18
l [インチ]:
37/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 11,1 lb
製品番号:
2B050.0176
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 5/32 インチ
  • l: 37/64 インチ
  • ストローク s: 0,04 インチ
  • バネ力1) F1: 約 6 lb
  • バネ力1) F2: 約 11,1 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,123 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
5/16-18
l [インチ]:
37/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 11,1 lb
製品番号:
2B050.0376
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 5/32 インチ
  • l: 37/64 インチ
  • ストローク s: 0,04 インチ
  • バネ力1) F1: 約 6 lb
  • バネ力1) F2: 約 11,1 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,115 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
3/8-16
l [インチ]:
5/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 7,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 15,1 lb
製品番号:
2B050.0178
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 3/16 インチ
  • l: 5/8 インチ
  • ストローク s: 0,048 インチ
  • バネ力1) F1: 約 7,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 15,1 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,197 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
3/8-16
l [インチ]:
5/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 7,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 15,1 lb
製品番号:
2B050.0378
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 3/16 インチ
  • l: 5/8 インチ
  • ストローク s: 0,048 インチ
  • バネ力1) F1: 約 7,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 15,1 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,198 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
1/2-13
l [インチ]:
3/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 24 lb
製品番号:
2B050.0180
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 9/32 インチ
  • l: 3/4 インチ
  • ストローク s: 0,072 インチ
  • バネ力1) F1: 約 6 lb
  • バネ力1) F2: 約 24 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,395 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
1/2-13
l [インチ]:
3/4 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 6 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 24 lb
製品番号:
2B050.0380
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 9/32 インチ
  • l: 3/4 インチ
  • ストローク s: 0,072 インチ
  • バネ力1) F1: 約 6 lb
  • バネ力1) F2: 約 24 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,409 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
5/8-11
l [インチ]:
63/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 7 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 40 lb
製品番号:
2B050.0182
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック無し
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 3/8 インチ
  • l: 63/64 インチ
  • ストローク s: 0,096 インチ
  • バネ力1) F1: 約 7 lb
  • バネ力1) F2: 約 40 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,825 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
ネジロック:
ネジロック付
d1:
5/8-11
l [インチ]:
63/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 7 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 40 lb
製品番号:
2B050.0382
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強, ネジロック付
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 3/8 インチ
  • l: 63/64 インチ
  • ストローク s: 0,096 インチ
  • バネ力1) F1: 約 7 lb
  • バネ力1) F2: 約 40 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,825 oz
show article view
スプリングプランジャー

材質

本体

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303相当)

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください

ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布(詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

マーキング

軽スプリング仕様:  縦線マーク一本

標準スプリング荷重: マーキング無し

重スプリング仕様: 縦線マーク二本

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 2B050. スプリングプランジャー – ボール、スロット付 インチサイズ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい