2B050.0238 - スプリングプランジャー
ボール、スロット付 インチサイズ

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

この製品は 2B050.0238 - スプリングプランジャー ボール、スロット付 インチサイズ / 快削鋼、 バネ圧:標準 (d1: #8-36) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ボール、スロット付 インチサイズ (EH 2B050.)

材質
バネ力
ネジロック
d1
l [インチ]
バネ力1) - F1 約 [lb]
バネ力1) - F2 約 [lb]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック付
d1:
#8-36
l [インチ]:
11/32 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 0,8 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 1,3 lb
製品番号:
2B050.0238
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準, ネジロック付
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNF
  • d2: 3/32 インチ
  • l: 11/32 インチ
  • ストローク s: 0,025 インチ
  • バネ力1) F1: 約 0,8 lb
  • バネ力1) F2: 約 1,3 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 194 °F
  • 重量: 0,027 oz
スプリングプランジャー

材質

本体

  • 快削鋼、黒染

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください

ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布(詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 2B050.0238
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers