2B050.0016 - スプリングプランジャー
ボール、スロット付 インチサイズ

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

この製品は 2B050.0016 - スプリングプランジャー ボール、スロット付 インチサイズ / 快削鋼、 バネ圧:弱 (d1: 5/16-18) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ボール、スロット付 インチサイズ (EH 2B050.)

材質
バネ力
ネジロック
d1
l [インチ]
バネ力1) - F1 約 [lb]
バネ力1) - F2 約 [lb]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
5/16-18
l [インチ]:
37/64 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 2 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 4,6 lb
製品番号:
2B050.0016
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:弱, ネジロック無し
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 5/32 インチ
  • l: 37/64 インチ
  • ストローク s: 0,04 インチ
  • バネ力1) F1: 約 2 lb
  • バネ力1) F2: 約 4,6 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,114 oz
スプリングプランジャー

材質

本体

  • 快削鋼、黒染

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください

ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布(詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

マーキング

軽スプリング仕様:  縦線マーク一本

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 2B050.0016
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers