- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- ストローク s: 0,9 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 2,2 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,7 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 18 N
- バネ力1) F2: 約 31 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 7,4 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 24 N
- バネ力1) F2: 約 45 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 26 N
- バネ力1) F2: 約 49 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 12 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 0,9 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- ストローク s: 0,9 mm
- バネ力1) F1: 約 15 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 2,2 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 19,3 N
- バネ力1) F2: 約 26,6 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 36 N
- バネ力1) F2: 約 60,5 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 7,5 g
show article view
バネ力1) F2 約 [N]:
約 103,5 N
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 57 N
- バネ力1) F2: 約 103,5 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 61 N
- バネ力1) F2: 約 110 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 19 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- ストローク s: 0,9 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 14 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 2,2 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 11 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 18 N
- バネ力1) F2: 約 31 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 7,5 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 24 N
- バネ力1) F2: 約 45 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 26 N
- バネ力1) F2: 約 49 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 19 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 12 N
- バネ力1) F2: 約 18 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 1 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- ストローク s: 0,9 mm
- バネ力1) F1: 約 15 N
- バネ力1) F2: 約 22 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 2,2 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 19,3 N
- バネ力1) F2: 約 26,6 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- ストローク s: 1,5 mm
- バネ力1) F1: 約 36 N
- バネ力1) F2: 約 60,5 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 7,6 g
show article view
バネ力1) F2 約 [N]:
約 103,5 N
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- ストローク s: 2 mm
- バネ力1) F1: 約 57 N
- バネ力1) F2: 約 103,5 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:強
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 61 N
- バネ力1) F2: 約 110 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 19 g
show article view
材質
本体
- 快削鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
ボール
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
マーキング
標準スプリング荷重: マーキング無し
強化スプリング仕様: 縦線マーク二本
データシート EH 22050. スプリングプランジャー – ボール、ヘッド、 スロット付
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい