Expander® シーリング・プラグ 本体とボール:ステンレス鋼

EH 22880.

Expander®シーリングプラグは治具などで油道として使われる深穴を確実かつ経済的に塞ぐために使われます。取付には専用のセッティング・ダイスを使用します。

後の頁の技術資料をよくお読みの上でお使いください。

検索結果は 10 ヒットしました

d1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
製品番号:
22880.0083
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: 4,55 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • 重量: 0,2 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
製品番号:
22880.0084
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 5,1 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • 重量: 0,3 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
製品番号:
22880.0085
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 7,05 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
製品番号:
22880.0086
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
製品番号:
22880.0087
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 10,05 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 1,9 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
製品番号:
22880.0088
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 11,6 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • 重量: 2,9 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
製品番号:
22880.0089
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 13,5 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 4 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
製品番号:
22880.0090
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 15,05 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • 重量: 5,5 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
製品番号:
22880.0092
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 17,8 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • 重量: 9,4 g
show article view
Expander シーリング・プラグ
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
製品番号:
22880.0094
CAD
資料
Expander シーリング・プラグ
  • 本体とボール:ステンレス鋼
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 20,45 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • 重量: 14,8 g
show article view
Expander シーリング・プラグ

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ボール

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22880. Expander シーリング・プラグ – 本体とボール:ステンレス鋼
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
カテゴリー:
取扱説明書