引抜マンドレル式Expander®シーリングプラグを簡単・確実に組み込むためののツールです。
注意事項:
本工具の購入時には、マンドレル、チャック、チャック・スリーブが付属しています。
空気圧式工具の場合はマウスピースは別売りになります。
この製品は 22880.0510 - 取付け工具 Expander®シーリングプラグ用、 引抜マンドレル付き / 空圧式取付け工具 (ExTool 030) サイズ(d1)4~6用 (引張り荷重: 19 kN [0.7MPaにて]) 製品グループの1モデルです 取付け工具 Expander®シーリングプラグ用、 引抜マンドレル付き (EH 22880.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws