レべリング・パッド すべり防止

EH 22590.

マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。

このゴム製カバーは、台座上でのすべりを防ぎます

検索結果は 57 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
製品番号:
22590.1542
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 重量: 124 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.1552
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
  • 重量: 150 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
製品番号:
22590.1556
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: 約 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
  • 重量: 184 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.1568
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
  • 重量: 285 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
22590.1572
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: 約 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 194 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
  • 重量: 414 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.1582
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 22 kN
  • 重量: 573 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
22590.1588
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: 約 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 22 kN
  • 重量: 704 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.1595
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 重量: 718 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ
図:
2
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
22590.1598
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ – 図 2, 熱可塑性樹脂
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: 約 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 重量: 1016 g
show article view
レべリング・パッド

材質

ボール・エレメント

  • 快削鋼、高周波焼入れ、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ゴムキャップ

  • ゴム、黒

パッド

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • POM、白

ボルト付 ボール・エレメント

  • 熱処理鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

カウンター・ナット

  • スティール、黒染、ISO 4032
  • スティール、黒染、 DIN 934
  • ステンレス鋼 A2、ISO4032
  • ステンレス鋼 A2, DIN 934

備考

d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22590. レべリング・パッド – すべり防止