このプッシュプランジャーは、簡単で確実にワークの位置決めや、部品のストッパーと支持点として使えます。
このプッシュプランジャーは、使い方により90°ピッチ4方向に振り向けられるスラストパッドがついています。
h2の下方向へ、スラストパッドを正しい位置に設置した場合、プルダウン効果を発生します。
この製品は 22170.0010 - プッシュプランジャー 水平フランジ付 / ドーム形プランジャー、平滑面、標準バネ圧, smooth, standard spring load (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) 製品グループの1モデルです プッシュプランジャー 水平フランジ付 (EH 22170.)
本体
スラストパッド
ねじ
バネ
取り付けにはワッシャー(ISO 7092等)を使います。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers