22150.0312 - プレッシャーピン
外周ネジ付 シール無 スティール・ピン

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

この製品は 22150.0312 - プレッシャーピン 外周ネジ付 シール無 スティール・ピン / 重荷重 (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, バネ力 F max.1: 約 100 N) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン 外周ネジ付 シール無 スティール・ピン (EH 22150.)

材質
ピン
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
バネ力 F - max.2) 約 [N]
ストローク s [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0312
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /重荷重
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • バネ力 F max.2): 約 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 4,4 g
プレッシャーピン
製品
製品番号
在庫
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M12 mm
製品番号:
22150.0820
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M12
  • 重量: 76 g

材質

本体

  • スティール、亜鉛めっき

バネ

  • スティール、亜鉛めっき

ピン

  • スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき

マーキング

スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ

組立

組み付けにはねじ込み用の専用工具を使います。

取付け用穴中心距離の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 座標

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式:

l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合

x = d2/2 - s

もしくは

l2 - d2/2より背の低いワークの場合

x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22150.0312
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.