プレッシャーピン 外周ネジ付 シール付 スティール・ピン

EH 22150.

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

切粉や汚れに対するシール付。

検索結果は 36 ヒットしました

材質
ピン
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
バネ力 F max.2) 約 [N]
ストローク s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.0458
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /軽荷重
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • バネ力 F max.2): 約 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 36 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
鋼 
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 150 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.0459
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /標準荷重
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • バネ力 F max.2): 約 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 40 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
鋼 
ピン:
スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 200 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.0460
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 鋼 /重荷重
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • バネ力 F max.2): 約 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 38 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
鋼 
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 20 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0470
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • バネ力 F max.2): 約 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
鋼 
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 20 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0475
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • バネ力 F max.2): 約 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 4,4 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
鋼 
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 20 N
ストローク s [mm]:
0,8 mm
製品番号:
22150.0483
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • バネ力 F max.2): 約 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
鋼 
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 40 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.0473
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • バネ力 F max.2): 約 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,7 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
鋼 
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 40 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.0480
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • バネ力 F max.2): 約 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 4,5 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
鋼 
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 40 N
ストローク s [mm]:
1 mm
製品番号:
22150.0485
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • バネ力 F max.2): 約 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
鋼 
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.0490
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • バネ力 F max.2): 約 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
鋼 
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.0493
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • バネ力 F max.2): 約 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
プレッシャーピン
材質:
鋼 
ピン:
POM、白
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
ストローク s [mm]:
1,6 mm
製品番号:
22150.0495
CAD
資料
プレッシャーピン
  • ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • バネ力 F max.2): 約 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • ストローク s: 1,6 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
プレッシャーピン

材質

シール

  • CR

本体

  • スティール、亜鉛めっき

バネ

  • ステンレス鋼
  • スティール、黒染
  • スティール、亜鉛めっき

ピン

  • スティール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき
  • POM、白
製品
製品番号
在庫
製品:
各サイズ用の取付工具
ラテラルプランジャー
d1: M12
製品番号:
22150.0820
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M12
  • 重量: 76 g
製品:
各サイズ用の取付工具
ラテラルプランジャー
d1: M18 x 1,5 mm
製品番号:
22150.0822
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • 重量: 137 g

マーキング

スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ

スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染

スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ

組立

組み付けにはねじ込み用の専用工具を使います。

取付け用穴中心距離の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 座標

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式:

l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合

x = d2/2 - s

もしくは

l2 - d2/2より背の低いワークの場合

x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22150. プレッシャーピン – 外周ネジ付 シール付 スティール・ピン
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー