バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 20 N
- ピン: 鋼 /軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 50 N
- ピン: 鋼 /標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 4,1 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 4,2 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 20 N
- ピン: 鋼 /軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.2): 約 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 5,6 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 50 N
- ピン: 鋼 /標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.2): 約 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 6,3 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.2): 約 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 6,6 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 20 N
- ピン: 鋼 /軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 7,5 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 50 N
- ピン: 鋼 /標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 8,1 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 8,7 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 40 N
- ピン: 鋼 /軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 2 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 4,7 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 75 N
- ピン: 鋼 /標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 2 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 4,8 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 2 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 5,4 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 40 N
- ピン: 鋼 /軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.2): 約 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 2 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 6,5 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 75 N
- ピン: 鋼 /標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.2): 約 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 2 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 6,9 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- バネ力 F max.2): 約 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 2 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 7,6 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 40 N
- ピン: 鋼 /軽荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 2 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 8,3 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 75 N
- ピン: 鋼 /標準荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 2 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 8,9 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /重荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10 mm
- ストローク s: 1 mm
- 二面幅: 10 mm
- x1): 2 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 10 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /軽荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- バネ力 F max.2): 約 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 20 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 150 N
- ピン: 鋼 /標準荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- バネ力 F max.2): 約 150 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 20 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 200 N
- ピン: 鋼 /重荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- バネ力 F max.2): 約 200 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 20 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /軽荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 28 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 150 N
- ピン: 鋼 /標準荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 150 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 29 g
show article view
バネ力 F max.2) 約 [N]:
約 200 N
- ピン: 鋼 /重荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- バネ力 F max.2): 約 200 N
- d2: 10 mm
- l2: 16 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- 二面幅: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
- 重量: 29 g
show article view
材質
シール
本体
バネ
- ステンレス鋼
- スティール、黒染
- スティール、亜鉛めっき
ピン
製品:
各サイズ用の取付工具
ラテラルプランジャー
d1: M12
製品:
各サイズ用の取付工具
ラテラルプランジャー
d1: M18 x 1,5 mm
- 組付工具
- d1: M18 x 1,5 mm
- 重量: 137 g
マーキング
スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ
スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染
スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ
組立
組み付けにはねじ込み用の専用工具を使います。
取付け用穴間隔の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = 下記参照
s = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式:(l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合) x = d2/2 - s
寸法xの計算式:(l2 - d2/2より背の低いワークの場合) x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]
データシート EH 22150. プレッシャーピン – 外周ネジ付 シール付 スティール・ピン
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.