バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 2,2 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
- d1: 1/4 インチ
- d2: 0,118 インチ
- バネ力 F max.1): 約 2,2 lb
- l1 -0,03: 0,295 インチ
- l2 ±0,02: 0,145 インチ
- ストローク s: 0,008 インチ
- 取付穴 D H8: 0,25 インチ
- x2): 0,051 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,013 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 4,4 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/標準荷重
- d1: 1/4 インチ
- d2: 0,118 インチ
- バネ力 F max.1): 約 4,4 lb
- l1 -0,03: 0,295 インチ
- l2 ±0,02: 0,145 インチ
- ストローク s: 0,008 インチ
- 取付穴 D H8: 0,25 インチ
- x2): 0,051 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,012 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 6,7 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: 0,197 インチ
- バネ力 F max.1): 約 6,7 lb
- l1 -0,03: 0,374 インチ
- l2 ±0,02: 0,287 インチ
- ストローク s: 0,016 インチ
- 取付穴 D H8: 0,438 インチ
- x2): 0,083 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,054 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 13,5 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/標準荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: 0,197 インチ
- バネ力 F max.1): 約 13,5 lb
- l1 -0,03: 0,374 インチ
- l2 ±0,02: 0,287 インチ
- ストローク s: 0,016 インチ
- 取付穴 D H8: 0,438 インチ
- x2): 0,083 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,052 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 20 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/重荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: 0,197 インチ
- バネ力 F max.1): 約 20 lb
- l1 -0,03: 0,374 インチ
- l2 ±0,02: 0,287 インチ
- ストローク s: 0,016 インチ
- 取付穴 D H8: 0,438 インチ
- x2): 0,083 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,054 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 4,4 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/軽荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: 0,236 インチ
- バネ力 F max.1): 約 4,4 lb
- l1 -0,03: 0,374 インチ
- l2 ±0,02: 0,406 インチ
- ストローク s: 0,02 インチ
- 取付穴 D H8: 0,438 インチ
- x2): 0,098 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,058 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 6,7 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/標準荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: 0,236 インチ
- バネ力 F max.1): 約 6,7 lb
- l1 -0,03: 0,374 インチ
- l2 ±0,02: 0,406 インチ
- ストローク s: 0,02 インチ
- 取付穴 D H8: 0,438 インチ
- x2): 0,098 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,057 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 13,5 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/重荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: 0,236 インチ
- バネ力 F max.1): 約 13,5 lb
- l1 -0,03: 0,374 インチ
- l2 ±0,02: 0,406 インチ
- ストローク s: 0,02 インチ
- 取付穴 D H8: 0,438 インチ
- x2): 0,098 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,058 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 11,1 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/標準荷重
- d1: 1/2 インチ
- d2: 0,315 インチ
- バネ力 F max.1): 約 11,1 lb
- l1 -0,03: 0,553 インチ
- l2 ±0,02: 0,515 インチ
- ストローク s: 0,024 インチ
- 取付穴 D H8: 0,5 インチ
- x2): 0,134 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,104 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 22,2 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/重荷重
- d1: 1/2 インチ
- d2: 0,315 インチ
- バネ力 F max.1): 約 22,2 lb
- l1 -0,03: 0,553 インチ
- l2 ±0,02: 0,515 インチ
- ストローク s: 0,024 インチ
- 取付穴 D H8: 0,5 インチ
- x2): 0,134 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,106 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 18 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/標準荷重
- d1: 5/8 インチ
- d2: 0,394 インチ
- バネ力 F max.1): 約 18 lb
- l1 -0,03: 0,675 インチ
- l2 ±0,02: 0,678 インチ
- ストローク s: 0,031 インチ
- 取付穴 D H8: 0,625 インチ
- x2): 0,166 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,196 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 36 lb
- ピン: 熱可塑性樹脂/重荷重
- d1: 5/8 インチ
- d2: 0,394 インチ
- バネ力 F max.1): 約 36 lb
- l1 -0,03: 0,675 インチ
- l2 ±0,02: 0,678 インチ
- ストローク s: 0,031 インチ
- 取付穴 D H8: 0,625 インチ
- x2): 0,166 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 176 °F
- 重量: 0,2 oz
show article view
材質
本体
バネ
ピン
- スティール、浸炭焼入れ、黒染
- ステンレス鋼
- POM、白
備考
This is a discontinued article.
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 6 mm
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 10 mm
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 12 mm
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 16 mm
- 組付用工具
- d1: 16 mm
- 重量: 105 g
マーキング
スプリング圧弱仕様 = 青色バネ
スプリング圧標準仕様 = 赤色バネ
スプリング圧強化=緑色バネ
組立
組み付けは圧入によります。
取付け用穴中心距離の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = 座標
s = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式:
l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合
x = d2/2 - s
もしくは
l2 - d2/2より背の低いワークの場合
x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]
データシート EH 2B150. プレッシャーピン – プラスティック製のバネとピン、インチサイズ