バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 10 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- バネ力 F max.1): 約 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- ストローク s: 0,2 mm
- 取付穴 D H8: 5,9 mm
- x2): 1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 0,5 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- バネ力 F max.1): 約 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- ストローク s: 0,2 mm
- 取付穴 D H8: 5,9 mm
- x2): 1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 0,5 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 15 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- バネ力 F max.1): 約 15 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- ストローク s: 0,3 mm
- 取付穴 D H8: 7,9 mm
- x2): 1,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 30 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- バネ力 F max.1): 約 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- ストローク s: 0,3 mm
- 取付穴 D H8: 7,9 mm
- x2): 1,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 30 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- バネ力 F max.1): 約 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- ストローク s: 0,4 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,6 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 60 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- バネ力 F max.1): 約 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- ストローク s: 0,4 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,6 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 90 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- バネ力 F max.1): 約 90 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- ストローク s: 0,4 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,6 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、軽荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- バネ力 F max.1): 約 20 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- ストローク s: 0,5 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,9 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 30 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- バネ力 F max.1): 約 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- ストローク s: 0,5 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,9 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 60 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- バネ力 F max.1): 約 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- ストローク s: 0,5 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,9 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 50 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- バネ力 F max.1): 約 50 N
- l1 -1: 13 mm
- l2 ±0,5: 13,3 mm
- ストローク s: 0,6 mm
- 取付穴 D H8: 11,9 mm
- x2): 2,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 6,8 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 100 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- バネ力 F max.1): 約 100 N
- l1 -1: 13 mm
- l2 ±0,5: 13,3 mm
- ストローク s: 0,6 mm
- 取付穴 D H8: 11,9 mm
- x2): 2,7 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 6,8 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 80 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、標準荷重
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- バネ力 F max.1): 約 80 N
- l1 -1: 16 mm
- l2 ±0,5: 16,9 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 取付穴 D H8: 15,9 mm
- x2): 3,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 14 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 160 N
- ピン: 鋼 /スチールピン、重荷重
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- バネ力 F max.1): 約 160 N
- l1 -1: 16 mm
- l2 ±0,5: 16,9 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- 取付穴 D H8: 15,9 mm
- x2): 3,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 15 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 10 N
- ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、軽荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- バネ力 F max.1): 約 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- ストローク s: 0,2 mm
- 取付穴 D H8: 5,9 mm
- x2): 1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 0,5 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
- ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、標準荷重
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- バネ力 F max.1): 約 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 3,7 mm
- ストローク s: 0,2 mm
- 取付穴 D H8: 5,9 mm
- x2): 1 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 0,5 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 15 N
- ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、軽荷重
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- バネ力 F max.1): 約 15 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- ストローク s: 0,3 mm
- 取付穴 D H8: 7,9 mm
- x2): 1,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 30 N
- ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、標準荷重
- d1: 8 mm
- d2: 4 mm
- バネ力 F max.1): 約 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 5,2 mm
- ストローク s: 0,3 mm
- 取付穴 D H8: 7,9 mm
- x2): 1,4 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 1,2 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 30 N
- ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、軽荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- バネ力 F max.1): 約 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- ストローク s: 0,4 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,6 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 60 N
- ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、標準荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- バネ力 F max.1): 約 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- ストローク s: 0,4 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,6 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 90 N
- ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、重荷重
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- バネ力 F max.1): 約 90 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 7,3 mm
- ストローク s: 0,4 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,6 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,1 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 20 N
- ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、軽荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- バネ力 F max.1): 約 20 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- ストローク s: 0,5 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,9 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 30 N
- ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、標準荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- バネ力 F max.1): 約 30 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- ストローク s: 0,5 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,9 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
バネ力 F max.1) 約 [N]:
約 60 N
- ピン: ステンレス鋼/ステンレス鋼ピン、重荷重
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- バネ力 F max.1): 約 60 N
- l1 -1: 9 mm
- l2 ±0,5: 10,3 mm
- ストローク s: 0,5 mm
- 取付穴 D H8: 9,9 mm
- x2): 1,9 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 100 °C
- 重量: 2,9 g
show article view
材質
バネ
ピン
- スティール、浸炭焼入れ、黒染
- ステンレス鋼
- POM、白
備考
This is a discontinued article.
製品:
組付用工具
d1: 6 mm
製品:
組付用工具
d1: 8 mm
製品:
組付用工具
d1: 10 mm
製品:
組付用工具
d1: 12 mm
製品:
組付用工具
d1: 16 mm
- 組付用工具
- d1: 16 mm
- 重量: 145 g
マーキング
スプリング圧弱仕様 = 青色バネ
スプリング圧標準仕様 = 赤色バネ
スプリング圧強化=緑色バネ
組立
スリーブを湿らせることを推奨
組み付けは圧入によります。
取付け用穴中心距離の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = 座標
s = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式:
l2 - d2/2と同じ、もしくは背の高いワークの場合
x = d2/2 - s
もしくは
l2 - d2/2より背の低いワークの場合
x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]
データシート EH 22150. プレッシャーピン – プラスティック製のばねとピン